Résistance de freinage SK BR4-60/600
Numéro de référence 275991260
Attributs de produit
Description technique | BRAKE RESISTOR SK BR4-60/600 |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Sans |
---|---|
Type de résistance de freinage | Résistance de freinage à montage en bas |
Résistance | 60 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 9,0 kWs |
Puissance nominale max. | 0,600 kW |
Poids brut | 2,10 kg |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Non |
---|