112 M/4 - IEC B5 - A250 - 400/690V - BRE 40Nm

Materialnummer 36010074

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung 112M/4 P755 B5 400/690 FDB40

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 112
Motorbremse Mit Bremse
Bremsmotor Ja
Schutzart der Bremse IP55
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B5

Bremsmoment 40 Nm
Cosinus phi 1 0,80
IA / IN 1 5,3
Motornennspannung (V) 400/690
Wirkungsgrad (50% PN) 86,4
Wirkungsgrad (75% PN) 86,4
Wirkungsgrad (100% PN) 85,1
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 4,00 kW
Motordrehzahl 1.445 r/min

Klemmenkastenlage Klemmenkastenlage bei 1

Bruttogewicht 37,00 kg