132 SP/4 - IEC B3 - 400/690V
Materialnummer 36310192
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 132SP/4 P736 B3 400/690 TF 2/I |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 132 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,80 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,6 |
Motornennspannung (V) | 400/690 |
ETA 50% Last Nennspannung | 90,6 |
ETA 75% Last Nennspannung | 91,5 |
ETA 100% Last Nennspannung | 90,9 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 5,50 kW |
Motordrehzahl | 1.465 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
---|
Bruttogewicht | 55,00 kg |
---|