132 SP/4 - NEMA Foot - N215T - 230/460V - BRE 60Nm - HL
Materialnummer 36410384
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 132SP/4 CUS P263 N213T 230/460 TW 2/I F. |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 132 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | NEMA |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Bremsmoment | 60 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,77 |
IA / IN 1 | 10,2 |
Motornennspannung (V) | 230/460 |
ETA 50% Last Nennspannung | 90,2 |
ETA 75% Last Nennspannung | 91,5 |
ETA 100% Last Nennspannung | 91,7 |
Nennfrequenz | 60 Hz |
Nennleistung | 5,50 kW |
Nennleistung | 7,50 HP |
Motordrehzahl | 1.770 r/min |
Handlüftung | Mit Handlüftung |
---|---|
Thermischer Motorschutz | Thermowächter als Öffner |
Bruttogewicht | 65,00 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, DoE-CC-Zertifizierung, CSAev-Zertifizierung |
---|