225 SP/4 - IEC B5 - A450 - 400DV

Materialnummer 38650080

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.

Produktattribute

Technische Beschreibung 225SP/4 P718 B5 400D TF TF/TW

Kabeleinführung (metrisch) Kabeleinführung bei I
Motorart Asynchron
Motorbaugröße 225
Wirkungsgradklasse IE3
Bremsmotor Nein
Schutzart des Motors IP55
Isolationsklasse F
Betriebsart des Motors S1
Mechanische Ausführung IEC
Flanschtyp des Motors IEC B5

Cosinus phi 1 0,83
IA / IN 1 7,7
Motornennspannung (V) 400D
ETA 50% Last Nennspannung 93,6
ETA 75% Last Nennspannung 94,4
ETA 100% Last Nennspannung 94,1
Nennfrequenz 50 Hz
Nennleistung 37,00 kW
Nennleistung 50,00 HP
Motordrehzahl 1.485 r/min

Thermischer Motorschutz Thermofühler

Bruttogewicht 330,00 kg