71 LP/4 - IEC B5 - A160 - 230/400V
Materialnummer 32510090
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 71 LP/4 P724 B5 230/400 TF |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 71 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B5 |
Cosinus phi 1 | 0,76 |
---|---|
IA / IN 1 | 5,0 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 72,8 |
ETA 75% Last Nennspannung | 76,7 |
ETA 100% Last Nennspannung | 77,3 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,37 kW |
Motordrehzahl | 1.405 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
---|
Bruttogewicht | 7,20 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, ANRT-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung |
---|