80 S/4 - NEMA Foot - N56T - 332/575V
Materialnummer 33110113
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 80 S/4 CUS P260 332/575 2/I |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 80 |
Wirkungsgradklasse | IE1 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | NEMA |
Flanschtyp des Motors | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,71 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,7 |
Motornennspannung (V) | 332/575 |
ETA 100% Last Nennspannung | 72,0 |
Nennfrequenz | 60 Hz |
Nennleistung | 0,55 kW |
Nennleistung | 0,75 HP |
Motordrehzahl | 1.710 r/min |
Bruttogewicht | 8,00 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung |
---|