80 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V
Materialnummer 33010085
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 80 SP/4 P762 B14 230/400 TF |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 80 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Nein |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | IEC |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,75 |
---|---|
IA / IN 1 | 5,1 |
Motornennspannung (V) | 230/400 |
ETA 50% Last Nennspannung | 79,5 |
ETA 75% Last Nennspannung | 81,8 |
ETA 100% Last Nennspannung | 81,4 |
Nennfrequenz | 50 Hz |
Nennleistung | 0,55 kW |
Motordrehzahl | 1.420 r/min |
Thermischer Motorschutz | Thermofühler |
---|
Bruttogewicht | 9,70 kg |
---|