Bremsgleichrichter SK CU4-MBR-C
Materialnummer 275271510
Elektronischer Bremsgleichrichter zum Einbau in ein dezentrales Gerät der elektronischen Antriebstechnik ohne eigenem Bremsenmanagement (NORDAC BASE SK 180E / SK 190E, NORDAC FLEX SK 2x0E). Mit dieser Baugruppe ist es möglich, eine elektromechanische Bremse direkt anzusteuern.
Produktattribute
Technische Beschreibung | SCHNITTSTELLE SK CU4-MBR-C |
---|
Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
---|---|
Digitale Eingänge | 1 |
Digitale Ausgänge | 1 |
Relais | 1 |
Integrierte Busanbindungen | Ohne |
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50 °C |
Bruttogewicht | 0,10 kg |
---|