Bremswiderstand SK BR2-12/1500-C
Materialnummer 278282015
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BR2-12/1500-C |
---|
Art des Bremswiderstandes | Chassis-Bremswiderstand |
---|---|
Montageart des Bremswiderstandes | Wandmontiert |
Min. zulässige Umgebungstemperatur | -30 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min | 50 °C |
Max. Energieaufnahme | 54,0 kWs |
Max. Nennleistung | 1,500 kW |
Höhe | 120 mm |
Breite | 185 mm |
Tiefe | 575 mm |
Bruttogewicht | 4,50 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, RoHS, cURus-Zertifizierung |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Ja |
---|