Bremswiderstand SK BREW4-1-100-100
Materialnummer 275273605
Produktattribute
Technische Beschreibung | BREMSWIDERSTAND SK BREW4-1-100-100 |
---|
Montageart des Bremswiderstandes | Gerätemontiert |
---|---|
Art des Bremswiderstandes | Externer Bremswiderstand |
Widerstand | 100 Ω |
---|---|
Max. Energieaufnahme | 2,2 kWs |
Tiefe | 38 mm |
Breite | 149 mm |
Höhe | 102 mm |
Max. Nennleistung | 0,100 kW |
Bruttogewicht | 0,65 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, RoHS, UR-Zertifizierung |
---|
Temperaturüberwachung des Bremswiderstandes | Nein |
---|