CANopen SK CU4-CAO-C
Materialnummer 275271501
Interne Kundenschnittstelle zur Anbindung eines dezentralen Frequenzumrichters (NORDAC BASE, NORDAC FLEX, NORDAC LINK) an einen Feldbus vom Typ CANopen.
Sie wird über den Systembus mit dem Frequenzumrichter verbunden und kann bis zu 4 Frequenzumrichter direkt ansprechen. Es stehen 2 digitale Eingänge zur Verfügung.
Produktattribute
Technische Beschreibung | SCHNITTSTELLE SK CU4-CAO-C |
---|
Integrierte Busanbindungen | CANopen |
---|---|
Systembus | Potential getrennt |
Digitale Eingänge | 2 |
Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
Bruttogewicht | 0,10 kg |
---|