Netzteil 24V SK TU4-24V-123-B
Materialnummer 275281108
Produktattribute
Technische Beschreibung | TECHNOLOGIEBOX SK TU4-24V-123-B |
---|
Min. zulässige Umgebungstemperatur | 0,00 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 0,00 °C |
Bruttogewicht | 0,45 kg |
---|
Materialnummer 275281108
Technische Beschreibung | TECHNOLOGIEBOX SK TU4-24V-123-B |
---|
Min. zulässige Umgebungstemperatur | 0,00 °C |
---|---|
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 0,00 °C |
Bruttogewicht | 0,45 kg |
---|