NORDAC ACCESS BT SK TIE5-BT-STICK

Materialnummer 275900120

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Der Bluetooth-Adapter SK TIE5-BT-STICK dient zur Herstellung einer drahtlosen Verbindung zwischen Frequenzumrichter und mobilen Endgeräten (z. B. Smartphone, Tablet). Im Zusammenspiel mit der NORDCON APP kann damit der angeschlossene Frequenzumrichter parametriert werden. Ein Steuern des Antriebs ist nicht möglich.


Zusätzlich können mittels des SK TIE5-BT-STICK Parameterdatensätze von Frequenzumrichter zu Frequenzumrichter übertragen werden. Auch der Parameter-Transfer zwischen einem Antrieb und einem PC ist möglich.


Produktattribute

Technische Beschreibung ANSCHLUSSERW SK TIE5-BT-STICK

Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 50 °C

Bruttogewicht 0,01 kg