NORDAC FLEX SK 210E-550-123-A

Materialnummer 275227105

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 210E-550-123-A

Schnittstelle für Drehgeber HTL
Digitale Eingänge 3
Digitale Ausgänge 2
Analoge Eingänge 2
PTC Eingang Ja
Interner Bremsgleichrichter Nein
Integrierte Busanbindungen USS, RS232, ModBus
Industrial Ethernet Optional
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485

Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes 75 Ω
Nennleistung 0,55 kW
Nennleistung 0,75 HP
Netzversorgung 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig 7,30 A
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig 7,30 A
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig 7,30 A
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig 7,30 A
Ausgangsstrom (RMS) 3,00 A
Ausgangsstrom (FLA) 2,60 A
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Wirkungsgradklasse IE2
Schutzart der Antriebselektronik IP55
Min. zulässige Umgebungstemperatur -25 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min 45 °C
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur -25 °C
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur 60 °C
Länge 236 mm
Höhe 127 mm
Breite 156 mm

Bruttogewicht 1,85 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cTick, EAC-Kennzeichnung, RoHS, CSA-Zertifizierung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung, EACex-Zertifizierung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Funktionale Sicherheit STO, 1-kanalig, PL e
Art der Steuerspannung Interne 24V
Bremschopper Ja
Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Ja
Positionierung mit POSICON Ja
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Ja