NORDAC START SK 175E-751-340-B-ASI-C
Materialnummer 275229863
Produktattribute
Technische Beschreibung | STARTER SK 175E-751-340-B-ASI-C |
---|
Interner Bremsgleichrichter | Ja |
---|---|
Netzversorgung | 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Externe 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP66 |
Status LED | Ja |
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen | RS232 / RS485 |
Integrierte Busanbindungen | AS-Interface |
Digitale Eingänge | 2 |
Digitale Eingänge/Ausgänge | 2 |
PTC Eingang | Ja |
Länge | 221 mm |
---|---|
Breite | 154 mm |
Höhe | 101 mm |
Ausgangsstrom (RMS) | 16,00 A |
Nennleistung | 7,50 kW |
Nennleistung | 10,00 HP |
Wirkungsgrad | > 98% |
Bruttogewicht | 2,10 kg |
---|
4 umschaltbare Parametersätze | Nein |
---|---|
Bremsenmanagement | Ja |