112 MP/4 - IEC B3 - 400/690V

Codice n. 36010194

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 112MP/4 P735 B3 400/690 TF 2/I

Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,83
IA / IN 1 7,5
Tensione nominale del motore (V) 400/690
ETA 50% Tensione di carico nominale 88,9
ETA 75% Tensione di carico nominale 89,2
ETA 100% Tensione di carico nominale 88,6
Frequenza nominale 50 Hz
Rapporto di riduzione 4,00 kW
Velocità motore 1.440 r/min
Tipo motore Asynchronous
Taglia motore 112
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B3

Protezione termica del motore Termistori

Peso lordo 36,00 kg