132 MP/4 - IEC B14 - C200 - 400/690V - BRE 100Nm
Codice n. 36610035
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 132MP/4 P766 B14 400/690 TF FDB100 |
---|
Coppia frenante nominale | 100 Nm |
---|---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
Coseno phi 1 | 0,77 |
IA / IN 1 | 7,5 |
Tensione nominale del motore (V) | 400/690 |
ETA 50% Tensione di carico nominale | 90,2 |
ETA 75% Tensione di carico nominale | 90,5 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 90,4 |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Rapporto di riduzione | 7,50 kW |
Velocità motore | 1.460 r/min |
Tipo motore | Asincrono |
Taglia motore | 132 |
Classe di efficienza | IE3 |
Motore autofrenante | Sì |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | IEC |
Tipo di flangia motore | IEC B14 |
Protezione termica del motore | Termistori |
---|
Peso lordo | 78,00 kg |
---|