132 MP/4 - IEC B3 - 400/690V

Codice n. 36610193

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 132MP/4 P736 B3 400/690 TF 2/I

Posizione passacavo Passacavo in I
Coseno phi 1 0,77
IA / IN 1 7,5
Tensione nominale del motore (V) 400/690
ETA 50% Tensione di carico nominale 90,2
ETA 75% Tensione di carico nominale 90,5
Ampia gamma di tensione di carico al 100% 90,4
Frequenza nominale 50 Hz
Potenza 7,50 kW
Velocità motore 1.460 r/min
Tipo motore Asincrono
Taglia motore 132
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B3

Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F

Protezione termica del motore Termistori
Posizione della scatola morsettiera Posizione della morsettiera in 2

Peso lordo 62,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marcatura CE