132 MP/4 - NEMA Foot - N215T - 230/460V

Codice n. 36710392

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 132MP/4 CUS P263 230/460 TW 2/I

Posizione passacavo Passacavo in I
Tipo motore Asincrono
Taglia motore 132
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore NEMA
Tipo di flangia motore IEC B3

Coseno phi 1 0,77
IA / IN 1 9,6
Tensione nominale del motore (V) 230/460
Efficienza (50% PN) 90,7
Efficienza (75% PN) 91,6
Efficienza (100% PN) 91,7
Frequenza nominale 60 Hz
Potenza nominale 7,50 kW
Potenza nominale 10,00 HP
Velocità motore 1.765 r/min

Protezione termica del motore Termostato normalmente chiuso
Posizione della scatola morsettiera Posizione della morsettiera in 2

Peso lordo 62,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marcatura CE, Certificazione UL, Certificazione CSA, Certificazione DoE-CC, Certificazione CSAev, Certificazione NOM