180 LP/4 - IEC B3 - 400/690V

Codice n. 38050129

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 180LP/4 P738 B3 400/690 TF 2/I FDB250

Coppia frenante nominale 250 Nm
Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,87
IA / IN 1 8,0
Tensione nominale del motore (V) 400/690
ETA 50% Tensione di carico nominale 93,2
ETA 75% Tensione di carico nominale 93,5
ETA 100% Tensione di carico nominale 93,1
Frequenza nominale 50 Hz
Rapporto di riduzione 22,00 kW
Velocità motore 1.475 r/min
Tipo motore Asynchronous
Taglia motore 180
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante
Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B3

Protezione termica del motore Termistori

Peso lordo 190,00 kg