180 MP/4 - IEC B5 - A350 - 400/690V

Codice n. 37750092

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 180MP/4 P715 B5 400/690 TF

Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,84
IA / IN 1 9,2
Tensione nominale del motore (V) 400/690
ETA 50% Tensione di carico nominale 92,4
ETA 75% Tensione di carico nominale 93,1
ETA 100% Tensione di carico nominale 93,1
Frequenza nominale 50 Hz
Rapporto di riduzione 18,50 kW
Velocità motore 1.480 r/min
Tipo motore Asincrono
Taglia motore 180
Classe di efficienza IE3
Motore autofrenante No
Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B5

Protezione termica del motore Termistori

Peso lordo 140,00 kg