63 S/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V
Codice n. 31010010
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 63 S/4 P780 230/400 |
---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
---|---|
Coseno phi 1 | 0,64 |
IA / IN 1 | 2,9 |
Tensione nominale del motore (V) | 230/400 |
ETA 50% Tensione di carico nominale | 40,9 |
ETA 75% Tensione di carico nominale | 48,1 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 50,0 |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Rapporto di riduzione | 0,12 kW |
Velocità motore | 1.335 r/min |
Tipo motore | Asynchronous |
Taglia motore | 63 |
Classe di efficienza | IE1 |
Motore autofrenante | No |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | IEC |
Tipo di flangia motore | IEC B14 |
Classe di protezione del motore | IP55 |
---|---|
Classe di isolamento | F |
Peso lordo | 3,60 kg |
---|