71 L/4 - IEC B14 - C105 - 230/400V

Codice n. 32510020

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 71 L/4 P761 B14 230/400

Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,71
IA / IN 1 3,6
Tensione nominale del motore (V) 230/400
ETA 50% Tensione di carico nominale 60,6
ETA 75% Tensione di carico nominale 65,7
ETA 100% Tensione di carico nominale 67,0
Frequenza nominale 50 Hz
Rapporto di riduzione 0,37 kW
Velocità motore 1.380 r/min
Tipo motore Asynchronous
Taglia motore 71
Classe di efficienza IE1
Motore autofrenante No
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore IEC
Tipo di flangia motore IEC B14

Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F

Peso lordo 6,30 kg