71 S/4 - NEMA C-Face - N56C - 230/460V - BRE 5Nm - HL
Codice n. 32110034
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 71 S/4 CUS P250 230/460 FDB5HL |
---|
Coppia frenante nominale | 5 Nm |
---|---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
Coseno phi 1 | 0,64 |
IA / IN 1 | 3,0 |
Tensione nominale del motore (V) | 230/460 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 63,0 |
Frequenza nominale | 60 Hz |
Rapporto di riduzione | 0,25 kW |
Rapporto di riduzione | 0,33 HP |
Velocità motore | 1.710 r/min |
Tipo motore | Asynchronous |
Taglia motore | 71 |
Classe di efficienza | IE1 |
Freno | Con freno |
Motore autofrenante | Sì |
Classe di protezione del freno | IP55 |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | NEMA |
Tipo di flangia motore | IEC B14 |
Classe di protezione del motore | IP55 |
---|---|
Classe di isolamento | F |
Sblocco manuale del freno | Con sblocco manuale |
---|
Peso lordo | 8,30 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Certificazione UL, Certificazione CSA |
---|