71 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V
Codice n. 32010092
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 71 SP/4 P771 230/400 TF |
---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
---|---|
Coseno phi 1 | 0,71 |
IA / IN 1 | 4,9 |
Tensione nominale del motore (V) | 230/400 |
ETA 50% Tensione di carico nominale | 68,2 |
ETA 75% Tensione di carico nominale | 73,0 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 73,5 |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Rapporto di riduzione | 0,25 kW |
Velocità motore | 1.415 r/min |
Tipo motore | Asincrono |
Taglia motore | 71 |
Classe di efficienza | IE3 |
Motore autofrenante | No |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | IEC |
Tipo di flangia motore | IEC B14 |
Protezione termica del motore | Termistori |
---|
Peso lordo | 6,10 kg |
---|