80 LP/4 - NEMA C-Face - N56C - 332/575V - BRE 10Nm - HL

Codice n. 33610283

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 80 LP/4 CUS P250 332/575 TW FDB10HL

Coppia frenante nominale 10 Nm
Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,70
IA / IN 1 6,5
Tensione nominale del motore (V) 332/575
ETA 50% Tensione di carico nominale 84,4
ETA 75% Tensione di carico nominale 85,5
ETA 100% Tensione di carico nominale 85,5
Frequenza nominale 60 Hz
Rapporto di riduzione 0,75 kW
Rapporto di riduzione 1,00 HP
Velocità motore 1.730 r/min
Tipo motore Asynchronous
Taglia motore 80
Classe di efficienza IE3
Freno Con freno
Motore autofrenante
Classe di protezione del freno IP55
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore NEMA
Tipo di flangia motore IEC B14

Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F

Sblocco manuale del freno Con sblocco manuale
Protezione termica del motore Termostato normalmente chiuso

Peso lordo 11,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marcatura CE, Certificazione UL, Certificazione CSA, Certificazione DoE-CC, Certificazione CSAev