80 SP/4 - IEC B5 - A200 - 230/400V
Codice n. 33010084
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 80 SP/4 P752 B5 230/400 TF |
---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
---|---|
Coseno phi 1 | 0,75 |
IA / IN 1 | 5,1 |
Tensione nominale del motore (V) | 230/400 |
ETA 50% Tensione di carico nominale | 79,5 |
ETA 75% Tensione di carico nominale | 81,8 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 81,4 |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Rapporto di riduzione | 0,55 kW |
Velocità motore | 1.420 r/min |
Tipo motore | Asynchronous |
Taglia motore | 80 |
Classe di efficienza | IE3 |
Motore autofrenante | No |
Classe di protezione del motore | IP55 |
Classe di isolamento | F |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | IEC |
Tipo di flangia motore | IEC B5 |
Protezione termica del motore | Termistori |
---|
Peso lordo | 9,70 kg |
---|