90 L/4 - IEC B14 - C140 - 230/400V - BRE 20Nm
Codice n. 34510044
I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | 90 L/4 P783 B14 230/400 FDB20 |
---|
Coppia frenante nominale | 20 Nm |
---|---|
Passacavo (sistema metrico) | Passacavo in I |
Coseno phi 1 | 0,78 |
IA / IN 1 | 4,8 |
Tensione nominale del motore (V) | 230/400 |
ETA 50% Tensione di carico nominale | 78,7 |
ETA 75% Tensione di carico nominale | 79,1 |
ETA 100% Tensione di carico nominale | 77,5 |
Frequenza nominale | 50 Hz |
Rapporto di riduzione | 1,50 kW |
Velocità motore | 1.395 r/min |
Tipo motore | Asynchronous |
Taglia motore | 90 |
Classe di efficienza | IE1 |
Freno | Con freno |
Motore autofrenante | Sì |
Classe di protezione del freno | IP55 |
Modalità operativa | S1 |
Configurazione riduttore | IEC |
Tipo di flangia motore | IEC B14 |
Classe di protezione del motore | IP55 |
---|---|
Classe di isolamento | F |
Peso lordo | 19,00 kg |
---|