90 LP/4 - NEMA Foot - N145T - 332/575V - BRE 20Nm - HL

Codice n. 34610385

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


I motori asincroni NORD soddisfano tutte le norme di efficienze energetiche, sono disponibili in tutti gli standard internazionali e in varie opzioni

Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica 90 LP/4 CUS P261 N145T 332/575 TW 2/I F.

Coppia frenante nominale 20 Nm
Passacavo (sistema metrico) Passacavo in I
Coseno phi 1 0,78
IA / IN 1 7,7
Tensione nominale del motore (V) 332/575
ETA 50% Tensione di carico nominale 86,3
ETA 75% Tensione di carico nominale 87,4
ETA 100% Tensione di carico nominale 86,5
Frequenza nominale 60 Hz
Rapporto di riduzione 1,50 kW
Rapporto di riduzione 2,00 HP
Velocità motore 1.730 r/min
Tipo motore Asynchronous
Taglia motore 90
Classe di efficienza IE3
Freno Con freno
Motore autofrenante
Classe di protezione del freno IP55
Modalità operativa S1
Configurazione riduttore NEMA
Tipo di flangia motore IEC B3

Classe di protezione del motore IP55
Classe di isolamento F

Sblocco manuale del freno Con sblocco manuale
Protezione termica del motore Termostato normalmente chiuso

Peso lordo 23,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marcatura CE, Certificazione UL, Certificazione CSA, Certificazione DoE-CC, Certificazione CSAev