NORDAC PRO SK 500P-551-340-A
Codice n. 275290312
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | INVERTER SK 500P-551-340-A |
---|
Profondità | 175 mm |
---|---|
Larghezza | 91 mm |
Altezza | 286 mm |
Classe di efficienza | IE2 |
Alimentazione di rete | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Tipo di tensione di controllo | 24 V interna |
Protezione dell'elettronica di azionamento | IP20 |
Ventilation type | Features |
Chopper di frenatura | Sì |
LED di stato | Sì |
Interfacce diagnostiche disponibili | RJ12 |
Collegamenti bus integrati | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus |
System bus | Potenziale non separato |
Ingressi digitali | 5 |
Ingressi analogici/ digitali | 2 |
Uscite analogiche/ digitali | 1 |
Relè | 2 |
Ingresso PTC tramite ingressi digitali | Sì |
Ingresso PTC | No |
Interfaccia per encoder | HTL, CANopen |
Corrente in uscita (RMS) | 12,50 A |
Corrente in uscita (FLA) | 11,60 A |
Frequenza min. degli impulsi | 4 kHz |
Max. frequenza degli impulsi | 16 kHz |
Max. frequenza in uscita | 400,00 Hz |
Rapporto di riduzione | 5,50 kW |
Rapporto di riduzione | 7,50 HP |
Efficienza | > 95% |
Peso lordo | 2,60 kg |
---|
Certificazioni | RoHS, Certificazione UL, Marcatura EAC, Certificazione CSA, Marcatura CE, RCM, UkrSEPRO, Certificazione UKCA |
---|---|
Standard EMC soddisfatto | EN 61800-3 |
Controllo vettoriale corrente (controllo ISD) | Sì |
---|---|
Regolatore di velocità (controllo ad anello chiuso) | Sì |
Posizionamento con POSICON | Sì |
4 set di parametri commutabili | Sì |
Misura della resistenza dello statore | Sì |
Controllo PI / PID | PID controller |
Controllo del freno | Sì |
Integrierte PLC | Sì |
Funzione sollevamento | Sì |
Corsa di evacuazione | No |
Funzioni di sicurezza | No |