NORDAC PRO SK 511E-750-340-A-CP

Codice n. 275790075

Disponibilità: -

Loading...

Data disponibilità stimata: -

Loading...


Caratteristiche del prodotto

Descrizione tecnica INVERTER SK 511E-750-340-A-CP

Min. resistenza collegamento della resistenza di frenatura 300 Ω
Interfaccia per encoder HTL
Ingressi digitali 5
Ingressi analogici/ digitali 2
Uscite analogiche/ digitali 1
Relè 2
Ingresso PTC tramite ingressi digitali
Ingresso PTC No
Potenza 0,75 kW
Potenza 1,00 HP
Alimentazione di rete 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Corrente in ingresso (RMS) - monofase 0,00 A
Corrente in ingresso (FLA) - monofase 0,00 A
Corrente in ingresso (RMS) - 3 fasi 3,20 A
Corrente in ingresso (FLA) - 3 fasi 3,00 A
Corrente in uscita (RMS) 2,30 A
Corrente in uscita (FLA) 2,10 A
Max. frequenza in uscita 400,00 Hz
Classe di efficienza IE2
Protezione dell'elettronica di azionamento IP20
Temperatura ambiente max ammessa 40 °C
Min. temperatura magazzino e trasporto -20 °C
Max. temperatura magazzino e trasporto 60 °C
Altezza 220 mm
Larghezza 74 mm
Profondità 153 mm
Interfacce diagnostiche disponibili RS232 / RS485

Peso lordo 1,45 kg

Certificazioni cUL, cTick, RoHS, Certificazione UL, Marcatura EAC, Marcatura CE
Standard EMC soddisfatto EN 61800-3

Funzioni di sicurezza STO - One channel - PL e, SS1-T - PL c
Chopper di frenatura
Controllo vettoriale corrente (controllo ISD)
Regolatore di velocità (controllo ad anello chiuso) No
Posizionamento con POSICON No
Controllo del freno
PLC integrato No