Resistenza di frenatura SK BR2-3/17000-C
Codice n. 278282754
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | RESISTENZA DI FRENATURA SK BR2-3/17000-C |
---|
Montaggio resistenza di frenatura | Montaggio a parete |
---|---|
Resistenza | 3 Ω |
Resistenza di frenatura | Resistenza di frenatura chassis |
Max. Energy consumption | 612,0 kWs |
Profondità | 490 mm |
Larghezza | 595 mm |
Altezza | 270 mm |
Potenza nominale max | 17,000 kW |
Peso lordo | 26,00 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | RoHS, Marcatura CE, cUL |
---|
Monitoraggio della temperatura della resistenza di frenatura | Sì |
---|