Resistenza di frenatura SK BR4-60/600
Codice n. 275991260
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | SK BR4-60/600 |
---|
Montaggio resistenza di frenatura | No |
---|---|
Resistenza | 60 Ω |
Resistenza di frenatura | Resistenza di frenatura footprint |
Max. Energy consumption | 9,0 kWs |
Potenza nominale max | 0,600 kW |
Peso lordo | 2,10 kg |
---|
Monitoraggio della temperatura della resistenza di frenatura | No |
---|