Resistenza di frenatura SK BRE4-1-400-100
Codice n. 275273012
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | RESISTENZA DI FRENA SK BRE4-1-400-100 |
---|
Montaggio resistenza di frenatura | Montaggio sull'apparecchio |
---|---|
Resistenza | 400 Ω |
Resistenza di frenatura | Resistenza di frenatura esterna |
Max. Energy consumption | 2,2 kWs |
Profondità | 61 mm |
Larghezza | 149 mm |
Altezza | 178 mm |
Potenza nominale max | 0,100 kW |
Peso lordo | 0,70 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marcatura CE, RoHS, cUL |
---|
Monitoraggio della temperatura della resistenza di frenatura | No |
---|