Resistenza di frenatura SK BRE4-2-200-200
Codice n. 275273108
Caratteristiche del prodotto
Descrizione tecnica | RESISTENZA DI FRENA SK BRE4-2-200-200 |
---|
Montaggio resistenza di frenatura | Montaggio sull'apparecchio |
---|---|
Resistenza | 200 Ω |
Resistenza di frenatura | Resistenza di frenatura esterna |
Max. Energy consumption | 4,4 kWs |
Profondità | 61 mm |
Larghezza | 255 mm |
Altezza | 178 mm |
Potenza nominale max | 0,200 kW |
Peso lordo | 1,20 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marcatura CE, RoHS, cUL |
---|
Monitoraggio della temperatura della resistenza di frenatura | No |
---|