Riduttore a vite senza fine UNIVERSALE SI - SK 1SI63 i = 30,00 - 1,4375"
Codice n. 60692300
Caratteristiche del prodotto
| Descrizione tecnica | UNIWORM 1SI63 I= 30 1.4375 INCH |
|---|
| Unità di Misura | Imperiale |
|---|---|
| Rapporto di riduzione | 30 |
| Tipo di riduttore | SK 1SI63 |
| Dimensione dell'albero in uscita | 1.4375" |
| Peso lordo | 7,80 kg |
|---|