90 LP/4 - NEMA Foot - N145T - 332/575V - BRE 20Nm - HL
Numéro de référence 34610385
Attributs de produit
| Description technique | 90 LP/4 CUS P261 N145T 332/575 TW 2/I F. |
|---|
| Position du presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
|---|---|
| Type de moteur | Asynchrone |
| Taille du moteur | 90 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Frein | Avec frein |
| Moteur frein | Oui |
| Indice de protection du frein | IP55 |
| Classe de protection du moteur | IP55 |
| Classe d'isolation | F |
| Mode de fonctionnement | S1 |
| Exécution mécanique | NEMA |
| Type de bride de moteur | IEC B3 |
| Couple de freinage nominal | 20 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,78 |
| IA / IN 1 | 7,7 |
| Tension nominale du moteur | 332/575 |
| Rendement à 50% de la charge nominale | 86,3 |
| Rendement à 75% de la charge nominale | 87,4 |
| Rendement à 100% de la charge nominale | 86,5 |
| Fréquence nominale | 60 Hz |
| Puissance | 1,50 kW |
| Puissance | 2,00 HP |
| Vitesse de rotation du moteur | 1.730 r/min |
| Déblocage manuel du frein | Avec déblocage manuel |
|---|---|
| Protection thermique du moteur | 1 x 3 Déclencheur thermique à ouverture (TW) |
| Position de la boîte à bornes | Position de la boîte à bornes en 2 |
| Poids brut | 23,00 kg |
|---|
| Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, Certification UL, Certification CSA, Certification DoE-CC, Certification CSAev, Certification NOM |
|---|