100 LP/4 - IEC B3 - 230/400V
Numéro de référence 35010192
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 100LP/4 P734 B3 230/400 TF 2/I |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Cable gland at I |
---|---|
Type de moteur | Asynchronous |
Taille du moteur | 100 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Non |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,83 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,2 |
Tension nominale du moteur | 230/400 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 88,7 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 89,6 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 88,1 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 2,20 kW |
Vitesse du moteur | 1.465 r/min |
Protection thermique du moteur | Sondes PTC |
---|
Poids brut | 28,00 kg |
---|