112 M/4 - IEC B3 - 400/690V - BRE 40Nm

Numéro de référence 36010138


Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.


Attributs de produit

Description technique 112M/4 P735 B3 400/690 2/I FDB40

Presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 112
Frein Avec frein
Moteur frein Oui
Classe de protection du frein IP55
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B3

Couple de freinage nominal 40 Nm
Cosinus phi 1 0,80
IA / IN 1 5,3
Tension nominale du moteur 400/690
Rendement à 50% de la charge nominale 86,4
Rendement à 75% de la charge nominale 86,4
Rendement à 100% de la charge nominale 85,1
Fréquence nominale 50 Hz
Rapport de réduction 4,00 kW
Vitesse du moteur 1.445 r/min

Poids brut 37,00 kg

Derniers consultés

Flasque B