112 MP/4 - IEC B5 - A250 - 400/690V - BRE 40Nm
Numéro de référence 36010029
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 112MP/4 P755 B5 400/690 TF FDB40 |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 112 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B5 |
Couple de freinage nominal | 40 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,83 |
IA / IN 1 | 7,5 |
Tension nominale du moteur | 400/690 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 88,9 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 89,2 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 88,6 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 4,00 kW |
Vitesse du moteur | 1.440 r/min |
Protection thermique du moteur | Sondes PTC |
---|
Poids brut | 43,00 kg |
---|