132 MP/4 - NEMA Foot - N215T - 230/460V

Numéro de référence 36710392


Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.


Attributs de produit

Description technique 132MP/4 CUS P263 230/460 TW 2/I

Presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 132
Classe d'efficacité IE3
Moteur frein Non
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique NEMA
Type de bride de moteur IEC B3

Cosinus phi 1 0,77
IA / IN 1 9,6
Tension nominale du moteur 230/460
Rendement à 50% de la charge nominale 90,7
Rendement à 75% de la charge nominale 91,6
Rendement à 100% de la charge nominale 91,7
Fréquence nominale 60 Hz
Rapport de réduction 7,50 kW
Rapport de réduction 10,00 HP
Vitesse du moteur 1.765 r/min

Protection thermique du moteur Déclencheur thermique à ouverture

Poids brut 62,00 kg

Fulfilled certificates and conformities Marquage CE, Certification UL, Certification CSA, Certification DoE-CC, Certification CSAev