225 MP/4 - IEC B3 - 400DV

Numéro de référence 38850180


Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.


Attributs de produit

Description technique 225MP/4 P740 B3 400D TF 2/I TF/TW

Presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 225
Classe d'efficacité IE3
Moteur frein Non
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B3

Cosinus phi 1 0,83
IA / IN 1 8,0
Tension nominale du moteur 400D
Rendement à 50% de la charge nominale 94,6
Rendement à 75% de la charge nominale 94,9
Rendement à 100% de la charge nominale 94,6
Fréquence nominale 50 Hz
Rapport de réduction 45,00 kW
Rapport de réduction 60,00 HP
Vitesse du moteur 1.485 r/min

Protection thermique du moteur Sondes PTC

Poids brut 370,00 kg