63 S/4 - IEC B14 - C90 - 332/575V - BRE 5Nm - HL
Numéro de référence 31010047
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 63 S/4 CUS P760 B14 332/575 FDB5HL |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Cable gland at I |
---|---|
Type de moteur | Asynchronous |
Taille du moteur | 63 |
Classe d'efficacité | IE1 |
Frein | Avec frein |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du frein | IP55 |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B14 |
Couple de freinage nominal | 5 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,66 |
IA / IN 1 | 3,3 |
Tension nominale du moteur | 332/575 |
Fréquence nominale | 60 Hz |
Rapport de réduction | 0,12 kW |
Rapport de réduction | 0,16 HP |
Vitesse du moteur | 1.710 r/min |
Déblocage manuel du frein | Avec déblocage manuel |
---|
Poids brut | 5,60 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Certification CSA |
---|