63 SP/4 - IEC B3 - 230/400V - BRE 5Nm
Numéro de référence 31010195
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 63 SP/4 P730 B3 230/400 TF 2/I FDB5 |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 63 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B3 |
Couple de freinage nominal | 5 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,66 |
IA / IN 1 | 3,3 |
Tension nominale du moteur | 230/400 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 58,3 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 64,7 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 66,4 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 0,12 kW |
Vitesse du moteur | 1.370 r/min |
Protection thermique du moteur | Sondes PTC |
---|
Poids brut | 5,80 kg |
---|