71 LP/4 - IEC B14 - C105 - 230/400V - BRE 5Nm
Numéro de référence 32510097
Attributs de produit
| Description technique | 71 LP/4 P761 B14 230/400 TF FDB5 |
|---|
| Position du presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
|---|---|
| Type de moteur | Asynchrone |
| Taille du moteur | 71 |
| Classe d'efficacité | IE3 |
| Moteur frein | Oui |
| Indice de protection du moteur | IP55 |
| Classe d'isolation | F |
| Mode de fonctionnement | S1 |
| Exécution mécanique | IEC |
| Type de bride de moteur | IEC B14 |
| Couple de freinage nominal | 5 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,76 |
| IA / IN 1 | 5,0 |
| Tension nominale du moteur | 230/400 |
| Rendement à 50% de la charge nominale | 72,8 |
| Rendement à 75% de la charge nominale | 76,7 |
| Rendement à 100% de la charge nominale | 77,3 |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Puissance | 0,37 kW |
| Vitesse de rotation du moteur | 1.405 r/min |
| Protection thermique du moteur | 1 x 3 Sondes thermiques (TF) |
|---|
| Poids brut | 9,20 kg |
|---|
| Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE |
|---|