80 L/4 - IEC B5 - A200 - 230/400V - BRE 10Nm
Numéro de référence 33510036
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 80 L/4 P752 B5 230/400 FDB10 |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 80 |
Classe d'efficacité | IE1 |
Frein | Avec frein |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du frein | IP55 |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B5 |
Couple de freinage nominal | 10 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,74 |
IA / IN 1 | 3,5 |
Tension nominale du moteur | 230/400 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 74,7 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 76,3 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 75,5 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 0,75 kW |
Vitesse du moteur | 1.375 r/min |
Poids brut | 12,00 kg |
---|