90 LP/4 - IEC B14 - C140 - 230/400V

Numéro de référence 34510085


Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.


Attributs de produit

Description technique 90 LP/4 P783 B14 230/400 TF

Presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 90
Classe d'efficacité IE3
Moteur frein Non
Classe de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride de moteur IEC B14

Cosinus phi 1 0,79
IA / IN 1 5,9
Tension nominale du moteur 230/400
Rendement à 50% de la charge nominale 86,6
Rendement à 75% de la charge nominale 86,3
Rendement à 100% de la charge nominale 85,3
Fréquence nominale 50 Hz
Rapport de réduction 1,50 kW
Vitesse du moteur 1.415 r/min

Protection thermique du moteur Sondes PTC

Poids brut 17,00 kg