90 LP/4 - IEC B3 - 230/400V

Numéro de référence 34510192


Attributs de produit

Description technique 90 LP/4 P733 B3 230/400 TF 2/I

Protection thermique du moteur 1 x 3 Sondes thermiques
Position de la boîte à bornes Position de la boîte à bornes en 2
Position du presse-étoupe (métrique) Presse-étoupe en I
Type de moteur Asynchrone
Taille du moteur 90
Classe d'efficacité IE3
Moteur frein Non
Indice de protection du moteur IP55
Classe d'isolation F
Mode de fonctionnement S1
Exécution mécanique IEC
Type de bride du moteur IEC B3

Cosinus phi 1 0,79
IA / IN 1 5,9
Tension nominale du moteur 230/400
Rendement à 50% de la charge nominale 86,6
Rendement à 75% de la charge nominale 86,3
Rendement à 100% de la charge nominale 85,3
Fréquence nominale 50 Hz
Puissance nominale 1,50 kW
Vitesse de rotation du moteur 1.415 r/min

Poids brut 17,00 kg

Certificats et conformités obtenus Marquage CE