90 SP/4 - IEC B14 - C140 - 332/575V
Numéro de référence 34010016
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 90 SP/4 CUS P783 B14 332/575 TW |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Taille du moteur | 90 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Non |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,76 |
---|---|
IA / IN 1 | 8,5 |
Tension nominale du moteur | 332/575 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 86,3 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 87,4 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 86,5 |
Fréquence nominale | 60 Hz |
Rapport de réduction | 1,10 kW |
Rapport de réduction | 1,50 HP |
Vitesse du moteur | 1.740 r/min |
Protection thermique du moteur | Déclencheur thermique à ouverture |
---|
Poids brut | 16,00 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, Certification UL, Certification CSA, Certification DoE-CC, Certification CSAev |
---|